製品の公開
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Stainless
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Stainless

    JL Industries | Valve Cabinet Crownline Stainless

    Google翻訳”,

    Crownline 消防ホース & 消防署バルブ キャビネットは 304 ステンレス鋼製で、消防署バルブ、または消防署バルブと消火器の組み合わせを収容する 11 種類のドア スタイルを備えています。

    仕様
    • Door and Trim Construction: #4 Brushed finish stainless steel.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth: Recessed - 3/8" flat trim or Trimless.  Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" Rolled Edge.  Surface mount have a square edge or optional rolled edge upon request.  1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Surface mounted with optional rolled edge have a galvanized back panel and stainless sides.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

      Door Styles: 11 door styles, option viewable on product page.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

      Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

    技術仕様
    • Unique refActivar-HV-Crownline-SS-8000
    • コレクションセットFire Protection
    • コレクションValve and Hose Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置