製品の公開
BFL Series Lift Tables
Advance Lifts

BFL Series Lift Tables

5つ星のうち3.93.9(7 レビュー)
Google翻訳”,

BFLシリーズのリフトは、大型のプラットフォームも必要とする移動距離の長いアプリケーション向けに設計されました。これらの油圧リフトプラットフォームは、複数のパレットまたは大きな荷物をフロアレベルまたは高中二階に移動するように設計されています。これらの大きなリフトはすべて、ユニットの剛性を最大化し、重量を最小化するために、管状の鋼製の脚で構築されています。今日販売されているこれらの油圧リフトについてお問い合わせください!

Advanceには、業界で最も標準的な多段シザーリフト(MSLおよびBFL)のユニットがあります。また、カスタムデザインユニットを頻繁に構築しています。添付の写真は今月製作したユニットです。仕様は、プラットフォーム7'X 13'、トラベル23'、容量12,000#です。あなたの顧客が背の高いトラベルリフトの申し込みをしている場合は、必ず私たちに相談してください。私たちは大きな機械式リフトテーブルで多くの経験を持っています。

仕様
  • These units are equipped with the patented “Platform Centering Device”.

    • All of the controllers are assembled in our UL listed panel shop.
    • These units are fully primed and finished with a baked enamel finish.
    • The cylinders are machine grade with return lines.
    • The oil reservoirs are mild steel for long life.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Two bi parting electrically interlocked folding gates are optional.
    • A manual lowering valve is standard.
技術仕様
  • Unique refBFLseriesLift
  • コレクションセットMaterial Handling Equipment
  • コレクションHydraulic Lift Tables, Single-Stage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト
  • Uniclass2015コードTE_30_30_60_60
  • Uniclass2015詳細Scissor lifts
  • MasterFormat 2014 コード11 13 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLoading Dock Equipment
  • OmniClassNumber23-23 13 11 19 11
  • OmniClassタイトルElevating Platform Lifts
  • UniFormatIIコードD1010
  • UniFormatIIタイトルElevators & Lifts