製品の公開
Genesis Enclosure -  Vertical Platform Lifts
Genesis Enclosure -  Vertical Platform Lifts
Genesis Enclosure -  Vertical Platform Lifts
    Garaventa Lift

    Genesis Enclosure - Vertical Platform Lifts

    5つ星のうち3.73.7(20 レビュー)
    Google翻訳”,

    Genesis Enclosure Modelは、最大4343mm(171 ")のアクセスを提供できる垂直プラットフォーム車椅子リフトです。このスタイルの垂直リフトは、公共の建物や個人の住居向けの簡単で費用効果の高いアクセシビリティソリューションであり、屋内または屋外に適しています。 GenesisEnclosureのリフト能力は340kg(750lbs)です。このGenesis Vertical Platformリフトのコンポーネントは、ドアとゲートが統合された工場で製造されたエンクロージャーの壁、ドライブマスト、乗客用プラットフォーム、および使いやすいコールステーションで構成されています。 Genesisは、ユーザーと建物の所有者のニーズに合わせて、さまざまなオプション機能でカスタマイズできます。壁パネル、ドア、ゲートは、さまざまな色と仕上げから設計できます。


    技術仕様
    • Unique refgenesis-enclosure-lift
    • コレクションセットWheelchair Lifts
    • コレクションVertical Platform Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト
    • Uniclass2015コードSs_80_50_60_94
    • Uniclass2015詳細Vertical platform lift systems
    • MasterFormat 2014 コード14 43 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlatform Lifts
    • OmniClassNumber23-23 13 11 19
    • OmniClassタイトルPlatform Lifts
    • UniFormatIIコードD1010
    • UniFormatIIタイトルElevators & Lifts