製品の公開
Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit

Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit

Google翻訳”,
DXRは、天井設置の需要管理を備えたフラットな熱回収トップモデルサイズの最高効率の熱回収ユニット暖房スペース内の天井設置用に設計されており、システムに利用できるスペースが限られていることが多い複数のアパートの建物に真にエレガントなソリューションを提供します。特に改修プロジェクトで。厚みが非常に薄く(26cm)、幅が狭い(65cm)ため、天井スペース(廊下の仮天井など)に簡単に設置できます。 DXRユニットは、DXシステム«プレミアム»および«エクセレンス»で使用される2つのデマンドコントロール戦略と互換性があります。
技術仕様
  • Unique refDXR
  • コレクションセットHeat recovery ventilation
  • コレクションDXR
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)260
  • 幅(mm)650
  • 奥行き(mm)1160
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)40
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • IFC分類送風機
  • UNSPSC名称Fans
  • UNSPSC40101604
  • Uniclass2015コードPr_65_67_29
  • Uniclass2015詳細Fans
  • MasterFormat 2014 コード23 82 23
  • MasterFormat 2014 タイトルUnit Ventilators
  • OmniClassNumber23-33 31 19
  • OmniClassタイトルFans
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC