製品の公開
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
    AGROB BUCHTAL

    Swimming pool edge system Wiesbaden

    5つ星のうち3.83.8(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    AGROB BUCHTALは、あらゆるプールに理想的なプールエッジを備えています。これらのシステムは、すでに実現されているさまざまなスイミングプールプロジェクトの要件に基づいています。言うまでもなく、すべてのAGROB BUCHTALプールエッジシステムは、一貫したオーバーフローエッジ、レール、視覚的なエッジマーキングなどの指定された要件に準拠しています。特別な技術仕様のバリエーションも利用できます。たとえば、スポーツプールでのさまざまな水オーバーフロー量や波のバックスプラッシュの減少などです。一貫した安定性、耐久性、および衛生状態を保証するために、すべてのプールエッジシステムが供給され、空洞はありません。ヴィースバーデンは古典的なプールエッジシステムであり、手すり付きの大きな雨どいタイルにもかかわらず、スペースをほとんど必要とせず、さまざまなタイプのプールで簡単に使用できます。特別バージョンとして、SILENT W2000アウトレットバルブを備えたヴィースバーデンサイレントは、流出水の騒音を約1%低減します。 10dB。 Wiesbadenシステムには、モザイクデザインが特徴のプール壁用のモザイクノッチもあります。ヴィースバーデンスタイルのプールエッジシステムは、クラシックなデザインのエレガントなバリエーションです。手すり付きの大きな側溝タイルは、セラミック製のチャネルカバー格子によって隠されています。それは私用およびより小さなホテルのプールのプールの端の均一な設計を可能にします。治療用プールには、小さな側溝タイルを備え、カバー格子のない沈められたバージョンのWiesbadenシステムが推奨されます。
    技術仕様
    • Unique refWiesbaden
    • コレクションセットSwimming pool ceramics
    • コレクションPool edge systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-03-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スイミングプール
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • OmniClassNumber23-39 29 15
    • OmniClassタイトルWaste Water Channels, Gullies, Gratings, Covers
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得