製品の公開
[NEW] CERARL Virutect
[NEW] CERARL Virutect
[NEW] CERARL Virutect
[NEW] CERARL Virutect
[NEW] CERARL Virutect
[NEW] CERARL Virutect
    AICA

    [NEW] CERARL Virutect

    Google翻訳”,

    なぜVIRUTECT?
    AICAは、製品に含まれるウイルスの数を減らすために、施設に「Virutect」を提案したいと考えています。

    強み
    Virutectは抗ウイルス作用のある建材です。

    機構
    ウイルスは、タンパク質膜と核酸からなる基本構造を持っています。
    エンベロープ内のタンパク質が破壊されたウイルスは、タンパク質の合成が阻害され、最終的には死にます。

    ウイルスやバクテリアのリスクを知っていますか?
    ・建物内の病気の広がり
    ・クライアントやスタッフからの信頼の喪失
    ・クライアントの減少
    ・社会の不信
    ・不衛生な建物のインテリア


    仕様
    • CERARL VIRUTECT TYPE / Noncombustible decorative wall panel 

      Cerarl is well-know as noncombustible decorative panel and AICA added “Anti-virus” performance on Cerarl.
      ■  High heat resistance and moisture resistance. 
      ■  Impact resistance. 
      ■  Recommend to use CERARL Virutect type for the medical, nursing, child care, education facilities, restaurant and toilet areas.

    技術仕様
    • Unique refcerarl-virutect
    • コレクションセットCERARL
    • コレクションNon-Combustible Decorative Panel
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2020-07-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2455
    • 幅(mm)935
    • 奥行き(mm)3
    関連
    • 主なマテリアルメラミン
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    • 正味重量(kg)11.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ

    対応地域

    アジア