製品の公開
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
    AJ Products

    Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors

    Google翻訳”,
    分割保管用壁に取り付けることができます傾斜トップ衣類ロッカーは、清潔で汚れた、または濡れた作業服と乾いた作業服を別々に保管できるように設計されています。ドアの内側に帽子の棚、2つのアンカーフックとタオルフックが付いた洋服レールが取り付けられています。ロッカーは換気のために穴が開いています
    仕様
    • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    技術仕様
    • Unique refClothing-Locker-Classic-Combo-600-1-Sections-2-Doors
    • コレクションセットClothing Locker
    • コレクションLockers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-14
    • エディション1
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スロバキア
    • 正味重量(kg)46
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass2015詳細Lockers
    • MasterFormat 2014 コード10 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLockers
    • OmniClassNumber23-21 15 15
    • OmniClassタイトルClothing Lockers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ