製品の公開
Compartment locker CAMPUS 6 doors 1800x900x500mm
AJ Products

Compartment locker CAMPUS 6 doors 1800x900x500mm

Google翻訳”,
  • コートレールとフックを含む
  • シリンダー錠
  • 完全なユニット

    ドアの上部と下部にミシン目、ラベル ホルダー、フック 3 個付きのハンガー レール、シリンダー ロックを備えた完全な衣類ロッカー ユニット。
仕様
    • Height:1800 mm
    • Width:900 mm
    • Depth:500 mm
    • Door width (lockers ):300 mm
    • Number of sections:3
    • Number of doors:6
    • Door colour:Light grey
    • Door colour code:RAL 7035
    • Frame colour:Light grey
    • Frame colour code:RAL 7035
    • Material:Sheet steel
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Cylinder lock
    • Sheet steel thickness door:0.7 mm
    • Sheet steel thickness body:0.7 mm
    • Weight:56.2 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
技術仕様
  • Unique refCompartment-locker-CAMPUS-6-doors-1800x900x500mm
  • コレクションセットClothing Locker
  • コレクションLockers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1800
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)56.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
  • Uniclass2015詳細Lockers
  • MasterFormat 2014 コード10 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLockers
  • OmniClassNumber23-19 13 00
  • OmniClassタイトルLockers

対応地域

ヨーロッパ