製品の公開
Personal effects locker CUBE 150x200x150mm
AJ Products

Personal effects locker CUBE 150x200x150mm

Google翻訳”,
  • ニーズに合わせて組み合わせる
  • 壁付け用
  • 税込ロックおよびキー

    個人保管用の小さなロッカー。個別に、またはさまざまな組み合わせで壁に取り付けることができます。付属の鍵付きシリンダー錠
仕様
    • Height:150 mm
    • Width:200 mm
    • Depth:150 mm
    • Height, internal:120 mm
    • Width, internal:160 mm
    • Depth, internal:130 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:4.1 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
技術仕様
  • Unique refPersonal-effects-locker-CUBE-150x200x150mm
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)150
  • 幅(mm)200
  • 奥行き(mm)150
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)4.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
  • Uniclass2015詳細Lockers
  • MasterFormat 2014 コード10 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLockers
  • OmniClassNumber23-19 13 00
  • OmniClassタイトルLockers

対応地域

ヨーロッパ