製品の公開
Personal effects locker CUBE 270x270x350mm
AJ Products

Personal effects locker CUBE 270x270x350mm

Google翻訳”,
  • 必要に応じて組み合わせてください!
  • 壁掛け可能
  • 税込シリンダー錠と鍵

    貴重品の個人保管用のキューブロッカー。壁に取り付けることも、ベース フレームを追加して自立型ユニットとして使用することもできます。シリンダー錠と鍵が付属しています。
仕様
    • Height:270 mm
    • Width:270 mm
    • Depth:350 mm
    • Height, internal:225 mm
    • Width, internal:230 mm
    • Depth, internal:330 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:5.9 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
技術仕様
  • Unique refPersonal-effects-locker-CUBE-270x270x350mm
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)270
  • 幅(mm)270
  • 奥行き(mm)350
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)5.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
  • Uniclass2015詳細Lockers
  • MasterFormat 2014 コード10 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLockers
  • OmniClassNumber23-19 13 00
  • OmniClassタイトルLockers

対応地域

ヨーロッパ