製品の公開
Bookcase THEO 1000x300x2100mm
AJ Products

Bookcase THEO 1000x300x2100mm

Google翻訳”,
  • スウェーデンのMöbelfaktaによる認定
  • 最大。負荷50kg/棚
  • 調節可能な棚

2つの固定棚と3つの可動棚を備えた本棚。背面パネルは白です。棚板は白で、縁はフレームと同じ色です。

仕様
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Shelf load capacity:50 kg

    Weight:40 kg

    Approvals:Möbelfakta

技術仕様
  • Unique refBookcase-THEO-1000x300x2100mm
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2100
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)40
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78
  • Uniclass2015詳細Shelves and storage units