製品の公開
Storage unit RICO with plinth 6 comps 800mm
AJ Products

Storage unit RICO with plinth 6 comps 800mm

Google翻訳”,
  • ベースフレームまたはロック可能なキャスター
  • 6つのコンパートメント
  • バーチ合板

    クラシックなデザインのスマートな収納棚と、おもちゃ、学校の備品、本、バインダーなど、簡単にアクセスできる必要があるが整頓したいものを収納するために垂直に配置された6つのコンパートメント。リコシェルフユニットには、キャスターまたはベースフレームが付属しています
仕様
    • Height:1245 mm
    • Width:800 mm
    • Depth:375 mm
    • Material:Birch plywood
    • Base:Skirting base
    • Number of compartments:6
    • Weight:35 kg
技術仕様
  • Unique refStorage-unit-Rico-comps
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1245
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)375
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78
  • Uniclass2015詳細Shelves and storage units