製品の公開
Pre-Painted Steel Roof Coating | Marble Grey | FSC0003
Pre-Painted Steel Roof Coating | Marble Grey | FSC0003

    Pre-Painted Steel Roof Coating | Marble Grey | FSC0003

    Google翻訳”,

    建設用FIDURA™システム

    コイルコーティングの品質は、実際のパフォーマンスに基づいて評価されます。AkzoNobel コイルコーティングは、豊富な経験を活かして、さまざまな用途でさまざまな条件に耐えられる表面を保証します。

    FIDURA™ システムはこれをさらに一歩進め、パフォーマンスとクリエイティブなビジョンを美観を通じてシームレスに一致させます。アプリケーションが異なれば、特定のソリューションが必要になります。FIDURA は、Essential、Advanced、Premium の階層でさまざまなパフォーマンス レベルに対応します。

    FIDURA Systems で次のプロジェクトを向上させましょう。当社の専門コンサルタント チームが、カスタマイズされたアドバイス、専門家によるサポート、包括的な情報へのアクセスを提供します。

    FIDURA™ は耐久性と美観の最適なバランスを実現しており、当社のプロジェクトには欠かせないものとなっています。
    FIDURA Systems がどのようにしてお客様のビジョンを実現し、プロジェクトの要件を満たすことができるかについて詳しく知るには、今すぐお問い合わせください。

    仕様
    • Brand: Fidura
      Application: Coil
      Panel Code: FSC0003
      Description: High performance Coil coating with wide range of effects and appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: Depending on your project requirements, a color can be made in different products across gloss levels. For further Information or sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    技術仕様
    • Unique refPE732TS70085
    • コレクションセットCoil Coatings
    • コレクションCoil coatings are used for production of all types of construction material
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類カバー
    • MasterFormat 2014 コード09 96 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHigh-Performance Coatings
    • OmniClassNumber23-15 21 21
    • OmniClassタイトルHigh Performance Coatings