これらのパネルは、屋根のトランジションが必要なアプリケーションの仕様に最適です。パンのデザインのシンプルさと修正レベリングの組み合わせにより、優れた平坦性が提供され、現場での作業性が向上します。
トリム
すべてのフラッシングとトリムは、メーカーまたは資格のある製造業者によって製造されるものとします。フラッシングは、PAC-CLADアルミニウム(指定された.032 – .063ゲージ)またはPAC-CLAD鋼(指定された24ゲージまたは22ゲージ)でなければなりません。仕上げ性能をカバーする30年間の比例配分されていない仕上げ保証を提供できます。余分な取り扱いが予想されるすべての製造用途では、ビニールマスキングをお勧めします。注:剥離可能なフィルムは、取り付け後すぐに取り除く必要があります。
インストール
スナップオンパネルは、軒から尾根まで水平に適用された30#(min。)の屋根ふきフェルトの下敷きを備えた堅固なデッキ(5/8 "合板、ネイルボード断熱材または同等のもの)の上に設置する必要があります。パネルは、Petersenアルミニウム非貫通クリップを使用して固定し、18インチの中心(最大)に固定する必要があります。 3:12ピッチでの最小勾配。地域の法令および条件の要件については、地域の建築家またはエンジニアに相談してください。
湾曲したパネル
1インチの高さのスナップオンスタンディングシームパネルは、最小半径9フィートの凹面または凸面の半径に湾曲させることができます。このパネルは、樽型の金庫室や入り口に最適です。湾曲したパネルは、防水された固体基板の上に設置する必要があります。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |