製品の公開
Algreen 50 Gallon Wicker Rain Barrel
Algreen

Algreen 50 Gallon Wicker Rain Barrel

Google翻訳”,
  • 50ガロン容量のレインセーバー。
  • 非常に丈夫で、BPAを含まず、FDAが承認した、15%のリサイクル含有量のポリエチレンで構成されています。
  • じょうろを充填するための頑丈な真ちゅう製スピゴットが含まれています。
  • 防錆スクリーンガードは、破片が給水に入るのを防ぎます。
  • 二重の水がオーバーフローして、水がいっぱいになるとレインバレルから十分に逃げることができ、任意のアルグリーンレインバレルにリンクできます。
  • 100%の水にアクセスするためのねじ式底部排水管。
  • 籐の質感が屋外用家具を引き立てます。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Product Dimensions: 23 x 23 x 33 inches
    Item Weight: 14 pounds
    Shipping Weight: 16.1 pounds

技術仕様
  • Unique refAlgreen-50-Gallon-Wicker-Rain-Barrel
  • コレクションセットGarden
  • コレクションRain Barrel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)33
  • 幅(inch)23
  • 奥行き(inch)23
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル
  • UNSPSC名称Roads and landscape
  • UNSPSC3012
  • MasterFormat 2014 コード11 82 23
  • MasterFormat 2014 タイトルRecycling Equipment
  • OmniClassNumber23-27 59 00
  • OmniClassタイトルRecycling Equipment