製品の公開
Algreen Soil Saver Classic Compost Bin (2 Pack)
Algreen Soil Saver Classic Compost Bin (2 Pack)
    Algreen

    Algreen Soil Saver Classic Compost Bin (2 Pack)

    Google翻訳”,
    • 生ごみ、厨房、庭の廃棄物から6〜8週間で濃厚な有機堆肥腐植土を生産します。
    • 家庭ごみを最大30%節約しながら、該当するカーブサイドピックアップの費用を節約します。 BPAフリーの100%リサイクルされた環境に優しい素材で作られています。
    • Self-Watering Lidをロックすると、動物が入らないようになり、開口部によって空気が堆肥を通過して堆肥化プロセスがスピードアップします。
    • 大きな開口部で簡単にアクセスでき、2つの引き戸で堆肥の取り外しが簡単で便利です。
    • 頑丈な厚みと構造は、微生物が廃棄物を分解して栄養豊富な土壌を生成するのに役立つ熱の生成と断熱に役立ちます。
    • 容量(立方フィート)-合計:12.65。容量(ガロン):94。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
      • 12 cubic feet extra large capacity.
      • Compost bin assembled dimensions: 28"L x 28"D x 32"Height.
      • 100% high quality post industrial recycled material.
      • 0.200" ultra thick gauge material thickness makes this one of the most durable composters.
      • 2, Easy lock handles keep the soil saver compost secure from wildlife.
      • Produces rich compost ideal for improving growth of your vegetable and herb garden.
    技術仕様
    • Unique refAlgreen-Soil-Saver-Classic-Compost-Bin-2-Pack
    • コレクションセットGarden
    • コレクションCompost Bin
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)32
    • 幅(inch)28
    • 奥行き(inch)28
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル
    • UNSPSC名称Roads and landscape
    • UNSPSC3012
    • MasterFormat 2014 コード11 82 23
    • MasterFormat 2014 タイトルRecycling Equipment
    • OmniClassNumber23-27 59 00
    • OmniClassタイトルRecycling Equipment