製品の公開
Frame litter bin - 120 L
Frame litter bin - 120 L
    Nola

    Frame litter bin - 120 L

    5つ星のうち4.74.7(19 レビュー)
    Google翻訳”,
    フレームリタービンはモダンなデザインです。リタービンの側面は、ベースから内側と上方に向かって先細りになっており、内側の端で上縁に接しています。リタービンは、上部に灰皿を組み込んだ状態で注文できます。また、表面にレーザーカットされたロゴやエンブレムを使用してカスタマイズすることもできます。フレームには、120リットルまたは240リットルの2つのサイズがあります。機能性を念頭に置いて作られたリタービンは、フレームプランターに対応しています。一緒に、彼らはどんな都会の設定にも現代的なスタイルをもたらすことができます。デザイン:Broberg&Ridderstråle
    仕様
    • Assembly: Freestanding and attachable. Ashtray can be integrated on top. Bright-galvanized, yellow chromated and powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding Maintenance: Repainted with alkyd if necessary.
    技術仕様
    • Unique refframe_litter_bin_120l
    • コレクションセットLitter bins
    • コレクションLitter bins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)930
    • 幅(mm)470
    • 奥行き(mm)470
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)46
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち4.5 4.5 (37)
    5つ星のうち4.3 4.3 (82)
    5つ星のうち4.0 4.0 (35)