製品の公開
Alpine LedgeGuard Bar System
Alpine SnowGuards

Alpine LedgeGuard Bar System

Google翻訳”,

Alpine LedgeGuard バーシステムは、Alpine SnowGuards の最も広範囲に渡る実験室テスト済みのシステムです。建物のファサードから氷や雪が落ちるリスクを軽減するように設計された LedgeGuard は、高低を問わず建物の標高を問わず優れたオプションです。気候や建物の高さに応じて、建物の上部では氷の付着を防ぐために LedgeGuard が必要です。低地では、降雪防止のために LedgeGuard が必要です。

屋根の種類

  • バルコニー
  • コーニス
  • カーテンウォール
  • ファサード
  • パラペット
  • 傾斜壁
  • テラス

仕上げ

  • ミル仕上げ
  • RAL TIGER Drylac® 外装色を使用した粉体塗装(追加料金)

特徴/利点

  • より軽く、すっきりとしたプロファイル
  • 排水が可能
  • 特許取得済みのファスナー用一体型防水シール
  • 最もコスト効率の高いLedgeGuardシステム
  • 魅力的な低視認性(特に粉体塗装の場合)
  • あらゆるファサードシステムにマッチする粉体塗装
  • 適切な排水を可能にするライザープレートが含まれています
  • 風に吹かれた氷の浮き上がり防止フィン
  • オンタリオ工科大学のマイクロクライメート・アイス&スノーによる広範囲な性能と大型気候室テスト

詳細については、Alpine SnowGuards(info@alpinesnowguards.com)までお問い合わせいただくか、888-766-4273 までお電話ください。

技術仕様
  • Unique refAlpine_LedgeGuard_Bar_System
  • コレクションセットSnow Guards
  • コレクションLedge-Style Snow Guards
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)1.25
  • 幅(inch)48
  • 奥行き(inch)2.12
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Cornices
  • UNSPSC30161904
  • Uniclass2015コードSs_25_16_05
  • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
  • MasterFormat 2014 コード07 72 53
  • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
  • OmniClassNumber23-13 41 21
  • OmniClassタイトルRoof Snow Guards