製品の公開
SnowMax – Membrane 1.5 Fence Style Snow Guard
SnowMax – Membrane 1.5 Fence Style Snow Guard
    Alpine SnowGuards

    SnowMax – Membrane 1.5 Fence Style Snow Guard

    Google翻訳”,

    SnowMax - メンブレンフェンス型スノーガードは、EPDM、TPO、PVCなどのメンブレン屋根向けに特別に設計された、デッキに直接設置する非常に効果的な雪止めシステムです。この堅牢なシステムは、6インチ×5.5インチのステンレススチール製ベースプレートを備え、防水シールのために顧客提供のターゲットパッチでフラッシュ加工されています。ブラケットは圧縮嵌合技術を採用しています。この設計により、ブラケットの間隔を最大48インチまで広げることができ、強力な雪と氷の制御を実現します。

    屋根の種類

    入手可能な材料

    • アルミニウム6000シリーズおよびステンレス鋼ベースプレート(AL)(SS)

    利用可能な仕上げ

    • ミル仕上げ(標準)
    • 挿入するストリップの色の選択(オプション)

    適用可能な建物タイプ

    自動車関連施設、コンベンションセンター、裁判所、食堂(ファストフード)、バーラウンジまたはレジャー施設、ファミリーダイニング、寮、運動センター、消防署、体育館、病院または医療施設、ホテル、図書館、製造工場、モーテル、映画館、集合住宅、博物館、オフィス、駐車場、刑務所、舞台芸術劇場、警察署、郵便局、宗教施設、小売店、学校または大学、一戸建て住宅、スポーツアリーナ、市役所、交通機関、倉庫、作業場

    詳細については、Alpine SnowGuardsまでinfo@alpinesnowguards.com宛てにメールでお問い合わせいただくか、ご質問やご不明な点がございましたら888-766-4273までお電話ください。

    技術仕様
    • Unique refSnowMax-Membrane_1-5_Fence_Style_Snow_Guard
    • コレクションセットSnow Guards
    • コレクションBar-Style Snow Guards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.81
    • 幅(inch)1.25
    • 奥行き(inch)3.87
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードSs_25_16_05
    • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
    • MasterFormat 2014 コード07 72 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
    • OmniClassNumber23-13 41 21
    • OmniClassタイトルRoof Snow Guards