製品の公開
PP145 Pipe-Style Snow Guard
PP145 Pipe-Style Snow Guard
PP145 Pipe-Style Snow Guard
PP145 Pipe-Style Snow Guard
    Alpine SnowGuards

    PP145 Pipe-Style Snow Guard

    Google翻訳”,

    PP145 パイプ式スノーガードは、屋根デッキに直接取り付けるアルミニウム製システムで、金属製バテンまたはスナップ式、金属製波型/リブ付き、FWave Revia シングル(露出面積6インチ以上)など、さまざまな屋根タイプに簡単に設置できます。ブラケットベースの寸法は、長さ6インチ x 幅4インチ x 高さ5 1/8インチで、EPDM圧縮シールブッシングを受け入れる4つの皿穴があり、信頼性の高い防水設置を実現します。1インチ外径のパイプ(チューブ)を2本パイプ、3本パイプ、または2本のハイパイプ構成で受け入れ、しっかりとした下地を持つ屋根デッキに堅牢な雪管理を提供します。

    屋根の種類

    • 金属
    • 合成スレートとシェイク

    入手可能な材料

    • アルミニウム(AL)

    利用可能な仕上げ

    • ミル仕上げ
    • RAL TIGER Drylac® 外装用塗料を使用した粉体塗装(追加料金)

    適用可能な建物タイプ

    自動車関連施設、コンベンションセンター、裁判所、食堂(ファストフード)、バーラウンジまたはレジャー施設、ファミリーダイニング、寮、運動センター、消防署、体育館、病院または医療施設、ホテル、図書館、製造工場、モーテル、映画館、集合住宅、博物館、オフィス、駐車場、刑務所、舞台芸術劇場、警察署、郵便局、宗教施設、小売店、学校または大学、一戸建て住宅、スポーツアリーナ、市役所、交通機関、倉庫、作業場

      詳細については、Alpine SnowGuardsまでinfo@alpinesnowguards.com宛てにメールでお問い合わせいただくか、888-766-4273までお電話ください。

      技術仕様
      • Unique refPP145_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard
      • コレクションセットSnow Guards
      • コレクションPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-02-10
      • エディション1
      • 高さ(inch)5.12
      • 幅(inch)4
      • 奥行き(inch)6
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
      • IFC分類オブジェクト
      • UNSPSC名称Roofing accessories
      • UNSPSC301516
      • Uniclass2015コードSs_25_16_05
      • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
      • MasterFormat 2014 コード07 72 53
      • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
      • OmniClassNumber23-13 41 21
      • OmniClassタイトルRoof Snow Guards