製品の公開
PP115R Retrofit Pipe-Style Snow Guard
PP115R Retrofit Pipe-Style Snow Guard
    Alpine SnowGuards

    PP115R Retrofit Pipe-Style Snow Guard

    Google翻訳”,

    PP115R パイプ式スノーガードは、断熱材の上に設置された既存のメンブレン屋根(EPDM、TPO、PVC)向けに設計された、デッキに直接取り付ける特殊なシステムです。断熱材の圧縮を防ぐために、長さに合わせてカットされた金属製フェルールを使用します。このアセンブリは、8インチ×8インチのステンレス製ベースプレートを備えており、下地構造に固定し、お客様が提供するターゲットパッチで防水処理を施して、水密性の高い圧縮シールを確保する必要があります。アルミニウム製ブラケットは、さまざまな構成(2本パイプ、3本パイプ、2本ハイパイプ)で1インチ外径のパイプ(チューブ)に対応し、ミル仕上げまたはオプションでRAL TIGER Drylac®パウダーコーティングが可能です。

    屋根の種類

    入手可能な材料

    • アルミニウム製、ステンレススチール製ベースプレート

    利用可能な仕上げ

    • ミル仕上げ
    • RAL TIGER Drylac® 外装用塗料を使用した粉体塗装(追加料金)

    適用可能な建物タイプ

    自動車関連施設、コンベンションセンター、裁判所、食堂(ファストフード)、バーラウンジまたはレジャー施設、ファミリーダイニング、寮、運動センター、消防署、体育館、病院または医療施設、ホテル、図書館、製造工場、モーテル、映画館、集合住宅、博物館、オフィス、駐車場、刑務所、舞台芸術劇場、警察署、郵便局、宗教施設、小売店、学校または大学、一戸建て住宅、スポーツアリーナ、市役所、交通機関、倉庫、作業場

      詳細については、Alpine SnowGuardsまでinfo@alpinesnowguards.com宛てにメールでお問い合わせいただくか、888-766-4273までお電話ください。

      技術仕様
      • Unique refPP115R_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard
      • コレクションセットSnow Guards
      • コレクションPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-02-10
      • エディション1
      • 高さ(inch)5.12
      • 幅(inch)4
      • 奥行き(inch)6
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
      • IFC分類オブジェクト
      • UNSPSC名称Roofing accessories
      • UNSPSC301516
      • Uniclass2015コードSs_25_16_05
      • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
      • MasterFormat 2014 コード07 72 53
      • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
      • OmniClassNumber23-13 41 21
      • OmniClassタイトルRoof Snow Guards