製品の公開
PD10R (Retrofit) Pad-Style Snow Guard
PD10R (Retrofit) Pad-Style Snow Guard
PD10R (Retrofit) Pad-Style Snow Guard
    Alpine SnowGuards

    PD10R (Retrofit) Pad-Style Snow Guard

    Google翻訳”,

    PD10Rは、既存のスレート、合成シェイク/スレート(厚さ3/8インチ未満)、および杉材の屋根材への後付け設置用に設計された、頑丈なリベット留めパッド型スノーガードです。薄型ながら耐久性に優れたストラップは、既存の屋根のパターンへの影響を最小限に抑えつつ、設置済みのシングル材にしっかりとフックで固定できます。銅、アルミニウム、ラインジンク®など、複数の金属オプションが用意されているPD10Rは、雪や氷を効果的に管理し、屋根の崩落による被害を防ぎます。

    屋根の種類

    • 天然スレート&シェイク
    • 合成シェイク&スレート(厚さ3/8インチ以下の合成材料用)
    • タイル

    入手可能な材料

    • アルミニウム(AL)
    • 銅(CU)
    • フリーダムグレー™(FG)
    • 鉛被覆銅(LC)
    • ラインジンク-prePATINA® グラファイトグレー (ZN)

    利用可能な仕上げ

    • ミル仕上げ(銅またはアルミニウム)
    • 塗装済みKynar®標準カラー

    適用可能な建物タイプ

    自動車関連施設、コンベンションセンター、裁判所、食堂(ファストフード)、バーラウンジまたはレジャー施設、ファミリーダイニング、寮、運動センター、消防署、体育館、病院または医療施設、ホテル、図書館、製造工場、モーテル、映画館、集合住宅、博物館、オフィス、駐車場、刑務所、舞台芸術劇場、警察署、郵便局、宗教施設、小売店、学校または大学、一戸建て住宅、スポーツアリーナ、市役所、交通機関、倉庫、作業場

      詳細については、Alpine SnowGuardsまでinfo@alpinesnowguards.com宛てにメールでお問い合わせいただくか、888-766-4273までお電話ください。

      技術仕様
      • Unique refPD10R_Retrofit_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • コレクションセットSnow Guards
      • コレクションPad-Style Snow Guards
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-02-10
      • エディション1
      • 高さ(inch)1.5
      • 幅(inch)2.5
      • 奥行き(inch)17
      関連
      • 主なマテリアル
      • 副マテリアルアルミニウム
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
      • IFC分類オブジェクト
      • UNSPSC名称Roofing accessories
      • UNSPSC301516
      • Uniclass2015コードSs_25_16_05
      • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
      • MasterFormat 2014 コード07 72 53
      • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
      • OmniClassNumber23-13 41 21
      • OmniClassタイトルRoof Snow Guards