製品の公開
PD11 Retrofit Pad-Style Snow Guard
PD11 Retrofit Pad-Style Snow Guard
    Alpine SnowGuards

    PD11 Retrofit Pad-Style Snow Guard

    Google翻訳”,

    PD11は、スレート、杉板、アスファルトシングル屋根の改修設置向けに特別に設計された、信頼性の高いデッキ直付け式パッド型スノーガードです。このモデルは、6インチの保護スリーブを備えており、スリーブをスライドさせて固定具を隠し、防水シールを形成することで、水の浸入と外観への影響を最小限に抑えます。銅、アルミニウム、ラインジンク®などの高級素材で提供されるPD11は、リベット留めの「フィッシュヘッド」デザインにより最適な強度を確保し、雪を安全に少量ずつ落とすことができます。

    屋根の種類

    • 天然スレートとシェイク
    • 合成スレートおよびシェイク(厚さ3/8インチ以下の合成材料の場合)
    • アスファルトシングル

    入手可能な材料

    • アルミニウム(AL)
    • 銅(CU)
    • フリーダムグレー™(FG)
    • 鉛被覆銅(LC)
    • ラインジンク-prePATINA® グラファイトグレー (ZN)

    仕上げ

    • ミル仕上げ(銅またはアルミニウム)
    • 塗装済みKynar®標準カラー

    適用可能な建物タイプ

    自動車関連施設、コンベンションセンター、裁判所、食堂(ファストフード)、バーラウンジまたはレジャー施設、ファミリーダイニング、寮、運動センター、消防署、体育館、病院または医療施設、ホテル、図書館、製造工場、モーテル、映画館、集合住宅、博物館、オフィス、駐車場、刑務所、舞台芸術劇場、警察署、郵便局、宗教施設、小売店、学校または大学、一戸建て住宅、スポーツアリーナ、市役所、交通機関、倉庫、作業場

    詳細については、Alpine SnowGuardsまでinfo@alpinesnowguards.com宛てにメールでお問い合わせいただくか、888-766-4273までお電話ください。

    技術仕様
    • Unique refPD11_Retrofit_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
    • コレクションセットSnow Guards
    • コレクションPad-Style Snow Guards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.5
    • 幅(inch)2.5
    • 奥行き(inch)17.12
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードSs_25_16_05
    • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
    • MasterFormat 2014 コード07 72 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
    • OmniClassNumber23-13 41 21
    • OmniClassタイトルRoof Snow Guards