製品の公開
PD40R Retrofit Pad-Style Snow Guard
PD40R Retrofit Pad-Style Snow Guard
PD40R Retrofit Pad-Style Snow Guard
    Alpine SnowGuards

    PD40R Retrofit Pad-Style Snow Guard

    Google翻訳”,

    PD40Rは、既存のアスファルトシングル屋根および厚さ⅜インチ未満の特定の合成シェイク/スレート屋根への後付け設置に最適なパッド式スノーガードです。このモデルは、取り付け金具を隠して逆防水する保護用2インチスライドスリーブを備えており、耐候性と屋根の長期的な耐久性を確保します。耐久性に優れた6 ½インチ長のストラップとリベット留めの「フィッシュヘッド」デザインにより、雪の保持効果が実証されており、軒下の建物を保護します。

    屋根の種類

    • アスファルトシングル
    • 合成シェイクおよびスレート(厚さ3/8インチ以下の合成材料の場合)

    入手可能な材料

    • アルミニウム(AL)
    • 銅(CU)
    • フリーダムグレー™(FG)
    • 鉛被覆銅(LC)
    • ラインジンク-prePATINA® グラファイトグレー (ZN)

    利用可能な仕上げ

    ミル仕上げ(銅またはアルミニウム)
    塗装済みKynar®標準カラー

    適用可能な建物タイプ

    自動車関連施設、コンベンションセンター、裁判所、食堂(ファストフード)、バーラウンジまたはレジャー施設、ファミリーダイニング、寮、運動センター、消防署、体育館、病院または医療施設、ホテル、図書館、製造工場、モーテル、映画館、集合住宅、博物館、オフィス、駐車場、刑務所、舞台芸術劇場、警察署、郵便局、宗教施設、小売店、学校または大学、一戸建て住宅、スポーツアリーナ、市役所、交通機関、倉庫、作業場

      詳細については、Alpine SnowGuardsまでinfo@alpinesnowguards.com宛てにメールでお問い合わせいただくか、888-766-4273までお電話ください。

      技術仕様
      • Unique refPD40R_Retrofit_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • コレクションセットSnow Guards
      • コレクションPad-Style Snow Guards
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-02-10
      • エディション1
      • 高さ(inch)1.5
      • 幅(inch)2.5
      • 奥行き(inch)8.87
      関連
      • 主なマテリアル
      • 副マテリアルアルミニウム
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
      • IFC分類オブジェクト
      • UNSPSC名称Roofing accessories
      • UNSPSC301516
      • Uniclass2015コードSs_25_16_05
      • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
      • MasterFormat 2014 コード07 72 53
      • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
      • OmniClassNumber23-13 41 21
      • OmniClassタイトルRoof Snow Guards