製品の公開
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam
    Alpine SnowGuards

    PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam

    Google翻訳”,

    PD82-ALは、効率的な設計の非貫通型パッド式スノーガードで、シングルロック、スナップロック、ダブルロック、アプライドバッテンキャップなどの垂直金属立ちはぜ葺き屋根に特化して設計されています。このアルミニウム6000シリーズのスノーガードは、押し出し成形された「サドル」デザインを採用し、2本の止めネジで最大⅝インチ幅の立ちはぜ葺き屋根にしっかりと固定できます。現場での組み立ては不要なため、PD82-ALは費用対効果の高いソリューションであり、雪や氷を安全に管理しながら、屋根メーカーの保証も維持できます。

    屋根の種類

    • 立ち縫い

    入手可能な材料

    • アルミニウム(AL)

    利用可能な仕上げ

    • ミル仕上げ
    • RAL TIGER Drylac® 外装用塗料を使用した粉体塗装(追加料金)

    適用可能な建物タイプ

    自動車関連施設、コンベンションセンター、裁判所、食堂(ファストフード)、バーラウンジまたはレジャー施設、ファミリーダイニング、寮、運動センター、消防署、体育館、病院または医療施設、ホテル、図書館、製造工場、モーテル、映画館、集合住宅、博物館、オフィス、駐車場、刑務所、舞台芸術劇場、警察署、郵便局、宗教施設、小売店、学校または大学、一戸建て住宅、スポーツアリーナ、市役所、交通機関、倉庫、作業場

      詳細については、Alpine SnowGuardsまでinfo@alpinesnowguards.com宛てにメールでお問い合わせいただくか、888-766-4273までお電話ください。

      技術仕様
      • Unique refPD82_Pad_Style_Snow_Guard_for_Standing_Seam
      • コレクションセットSnow Guards
      • コレクションStanding Seam Snow Guards
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-02-10
      • エディション1
      • 高さ(inch)3.18
      • 幅(inch)4.78
      • 奥行き(inch)3.83
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
      • IFC分類オブジェクト
      • UNSPSC名称Roofing accessories
      • UNSPSC301516
      • Uniclass2015コードSs_25_16_05
      • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
      • MasterFormat 2014 コード07 72 53
      • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
      • OmniClassNumber23-13 41 21
      • OmniClassタイトルRoof Snow Guards