製品の公開
Pipe-Style Snow Guard Accessories
Pipe-Style Snow Guard Accessories
    Alpine SnowGuards

    Pipe-Style Snow Guard Accessories

    Google翻訳”,

    エンドカラー(PP65)

    エンドカラーは、パイプが雪止めブラケットから滑り落ちるのを防ぎます。雪止めの各配管の両端にエンドカラーが必要です。熱膨張を考慮して、配管の長さは100フィート(約30メートル)を超えないようにしてください。

    エンドキャップ(PP56)

    エンドキャップは、湿気や虫がパイプ内部に侵入するのを防ぎます。

    内部カップリング(PP86)

    内部継手はパイプ同士を接続するために使用され、組み立て済みで取り付け準備が整った状態で提供されます。継手をパイプに挿入する前にボルトを締めすぎないでください。締めすぎるとガスケットが膨張し、取り付けが困難になります。

    外部カップリング(PP84)

    外部継手は、パイプ同士を接続するために使用します。パイプを取り付け、パイプの端がくぼみに接触するまで、外部継手をパイプの端にスライドさせてください。

    アイスフラッグス(PP95)

    アイスフラッグは、ブラケット間のパイプに吊り下げられ、氷や雪が下に滑り込むのを防ぎます。2本管または3本管のシステムでは、アイスフラッグは最上段または中間段のパイプに取り付ける必要があります。

    アイススクリーン(PP98)

    アイススクリーンは、ブラケット間のパイプに取り付けられ、氷や雪が下に滑り込むのを防ぎます。また、歴史的建造物であるスレート屋根にもよく使用されます。アイススクリーンは長さ4フィート、高さ5インチで販売されています。ほとんどの設置では、雪止めブラケットの間に収まるようにサイズに合わせて切断する必要があります。

    パイプ(PP75)(8フィートセクション)

    技術仕様
    • Unique refPipe_Style_Snow_Guard_Accessories
    • コレクションセットSnow Guards
    • コレクションPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードSs_25_16_05
    • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
    • MasterFormat 2014 コード07 72 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
    • OmniClassNumber23-13 41 21
    • OmniClassタイトルRoof Snow Guards