製品の公開
PP115 Pipe-Style Snow Guard
PP115 Pipe-Style Snow Guard
PP115 Pipe-Style Snow Guard
PP115 Pipe-Style Snow Guard
    Alpine SnowGuards

    PP115 Pipe-Style Snow Guard

    Google翻訳”,

    PP115パイプ式スノーガードは、EPDM、TPO、PVCなどの新規または既存のメンブレン屋根に最適な、デッキ直結型の積雪保持システムです。この堅牢なアセンブリは、6インチ×8インチの大型ステンレススチール製ベースプレートを備え、お客様からご提供いただいたターゲットパッチで防水処理を施し、圧縮による防水バリアを形成します。このシステムは、屋根デッキまたは木製ブロックに直接設置するように設計されており、2本管、3本管、または2本のハイパイプ構成で1インチ外径のパイプ(チューブ)に対応し、オプションのアイスフラッグにも対応しています。

    屋根の種類

    入手可能な材料

    • アルミニウム製、ステンレス製ベースプレート付き(AL)(SS)

    利用可能な仕上げ

    • ミル仕上げ
    • RAL TIGER Drylac® 外装用塗料を使用した粉体塗装(追加料金)

    適用可能な建物タイプ

    自動車関連施設、コンベンションセンター、裁判所、食堂(ファストフード)、バーラウンジまたはレジャー施設、ファミリーダイニング、寮、運動センター、消防署、体育館、病院または医療施設、ホテル、図書館、製造工場、モーテル、映画館、集合住宅、博物館、オフィス、駐車場、刑務所、舞台芸術劇場、警察署、郵便局、宗教施設、小売店、学校または大学、一戸建て住宅、スポーツアリーナ、市役所、交通機関、倉庫、作業場

      詳細については、Alpine SnowGuardsまでinfo@alpinesnowguards.com宛てにメールでお問い合わせいただくか、888-766-4273までお電話ください。

      技術仕様
      • Unique refPP115_Two_of_Three_Pipe_Snow_Guard
      • コレクションセットSnow Guards
      • コレクションPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-02-10
      • エディション1
      • 高さ(inch)5.12
      • 幅(inch)4
      • 奥行き(inch)6
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
      • IFC分類オブジェクト
      • UNSPSC名称Roofing accessories
      • UNSPSC301516
      • Uniclass2015コードSs_25_16_05
      • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
      • MasterFormat 2014 コード07 72 53
      • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
      • OmniClassNumber23-13 41 21
      • OmniClassタイトルRoof Snow Guards