製品の公開
PP315 Two or Three Pipe Snow Guard for Narrow Spaces
PP315 Two or Three Pipe Snow Guard for Narrow Spaces
    Alpine SnowGuards

    PP315 Two or Three Pipe Snow Guard for Narrow Spaces

    Google翻訳”,

    Alpine SnowGuards の PP315 パイプ スタイル スノー ガードは、金属バテン屋根に最適なソリューションです。PP314 よりも狭いブラケットを備えているため、天窓などのスペースや小さなリブの間にもフィットします。

    屋根の種類

    • 新規 / 既存金属バッテン
    • 新規 / 既存銅フラットシーム

    仕上げ

    • ミル仕上げ
    • RAL TIGER Drylac® 外装色を使用した粉体塗装(追加料金)

    特徴/利点

    • 幅わずか2インチのスリムなプロファイル
    • ブラケット(PP314)はアルミニウムまたは真鍮製です
    • ベースプレート(PP315)はステンレススチールまたは真鍮製で、サイズは長さ6インチ x 幅2インチです。
    • 3つの構成には、2パイプ、3パイプ、2ハイパイプ(ハイホール)が含まれます。
    • すべての構成は1インチ外径パイプ(チューブ)に対応し、アイスフラッグやアイススクリーンの使用と互換性があります。
    • このシステムには、内部および外部カップリング、エンドカラー、エンドキャップが用意されています。
    • 小さなリブの間、バッテンキャップ、天窓の周りなど、大型システムが収まらない場所にも収まる狭い設置面積

    適用可能な建物の種類

    自動車施設、コンベンション センター、裁判所、ダイニング カフェテリア ファーストフード、ダイニング バー ラウンジまたはレジャー、ダイニング ファミリー、寮、エクササイズ センター、消防署、ジム、病院または医療施設、ホテル、図書館、製造、モーテル、映画館、集合住宅、博物館、オフィス、駐車場、刑務所、舞台芸術劇場、警察署、郵便局、宗教施設、小売店、学校または大学、一軒家、スポーツ アリーナ、市庁舎、交通機関、倉庫、作業場

      詳細については、Alpine SnowGuards(info@alpinesnowguards.com)までお問い合わせいただくか、888-766-4273 までお電話ください。

      技術仕様
      • Unique refPP315_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard_for_Narrow_Spaces
      • コレクションセットSnow Guards
      • コレクションPipe Style Snow Guards
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-02-10
      • エディション1
      • 高さ(inch)8
      • 幅(inch)0.18
      • 奥行き(inch)6
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 副マテリアル真鍮
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
      • IFC分類オブジェクト
      • UNSPSC名称Roofing accessories
      • UNSPSC301516
      • Uniclass2015コードSs_25_16_05
      • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
      • MasterFormat 2014 コード07 72 53
      • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
      • OmniClassNumber23-13 41 21
      • OmniClassタイトルRoof Snow Guards

      対応地域

      北米