製品の公開
PP215 Pipe-Style Snow Guard
PP215 Pipe-Style Snow Guard
    Alpine SnowGuards

    PP215 Pipe-Style Snow Guard

    Google翻訳”,

    PP215パイプ式スノーガードは、汎用性が高く、高さ調節可能なパイプ式システムで、メンブレン(EPDM、TPO、PVC)屋根や銅製平継ぎ屋根のデッキに直接固定できるように設計されています。この堅牢なシステムは、耐久性に優れたアルミニウム製と真鍮製のブラケット、ステンレススチール製のベースプレートが用意されており、39°の高さ調節が可能で、様々な屋根勾配に合わせてカスタマイズできます。外径1インチのパイプ(チューブ)に対応し、ベースプレートには互換性のあるターゲットパッチを取り付けることで、防水シールを形成できます。

    屋根の種類

    • 金属

    入手可能な材料

    • アルミニウム製ブラケット、ステンレス製ベースプレート、アルミニウム製付属品付き(AL)(SS)
    • 真鍮製ブラケット、ステンレス製ベースプレート、真鍮製付属品(BR)(SS)

    利用可能な仕上げ

    • ミル仕上げ
    • RAL TIGER Drylac® 外装用塗料を使用した粉体塗装(追加料金)

    適用可能な建物タイプ

    自動車関連施設、コンベンションセンター、裁判所、食堂(ファストフード)、バーラウンジまたはレジャー施設、ファミリーダイニング、寮、運動センター、消防署、体育館、病院または医療施設、ホテル、図書館、製造工場、モーテル、映画館、集合住宅、博物館、オフィス、駐車場、刑務所、舞台芸術劇場、警察署、郵便局、宗教施設、小売店、学校または大学、一戸建て住宅、スポーツアリーナ、市役所、交通機関、倉庫、作業場

      詳細については、Alpine SnowGuardsまでinfo@alpinesnowguards.com宛てにメールでお問い合わせいただくか、888-766-4273までお電話ください。

      技術仕様
      • Unique refPP215_Three_Pipe_Snow_Guard
      • コレクションセットSnow Guards
      • コレクションPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-02-10
      • エディション1
      • 高さ(inch)8.68
      • 幅(inch)1.5
      • 奥行き(inch)6
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 副マテリアル真鍮
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
      • IFC分類オブジェクト
      • UNSPSC名称Roofing accessories
      • UNSPSC301516
      • Uniclass2015コードSs_25_16_05
      • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
      • MasterFormat 2014 コード07 72 53
      • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
      • OmniClassNumber23-13 41 21
      • OmniClassタイトルRoof Snow Guards