製品の公開
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard
    Alpine SnowGuards

    Snow Bird Pad Style Snow Guard

    Google翻訳”,

    Snow Birdは、広く信頼されているパッド型スノーガードです。3 7/16インチ(長さ)×2 15/16インチ(高さ)の広いパッド面積を備え、スレート、合成シングル、タイル屋根の積雪対策としてベストセラーとなっています。この設計により、スノーガードは雪崩を防ぐための十分な表面積を確保し、融雪水や雨水は安全に流れ落ちるように設計されています。頑丈なパッドと最大18インチの長いストラップにより、屋根デッキに直接しっかりと固定でき、高い積雪荷重に耐え、地上の財産を保護する上で非常に重要です。

    屋根の種類

    • 天然スレートとシェイク
    • アスファルトシングル
    • 合成スレートとシェイク
    • タイル

    入手可能な材料

    • 亜鉛メッキ冷間圧延鋼板(CRS)
    • 銅メッキステンレス鋼(SSCU)*

    *銅メッキ部品は、製造工程中に永久的な変色を防ぐために密封処理されています。この密封処理により、自然な緑青の発生が2~3年間抑制されます。*

    利用可能な仕上げ

    • ミル仕上げ
    • 粉体塗装済み - ダークブロンズ
    • ミル仕上げの亜鉛メッキ冷間圧延鋼板は、追加料金でRAL TIGER Drylac®外装用粉体塗料による粉体塗装も可能です。

    適用可能な建物タイプ

    自動車関連施設、コンベンションセンター、裁判所、食堂(ファストフード)、バーラウンジまたはレジャー施設、ファミリーダイニング、寮、運動センター、消防署、体育館、病院または医療施設、ホテル、図書館、製造工場、モーテル、映画館、集合住宅、博物館、オフィス、駐車場、刑務所、舞台芸術劇場、警察署、郵便局、宗教施設、小売店、学校または大学、一戸建て住宅、スポーツアリーナ、市役所、交通機関、倉庫、作業場

    詳細については、Alpine SnowGuardsまでinfo@alpinesnowguards.com宛てにメールでお問い合わせいただくか、888-766-4273までお電話ください。

    技術仕様
    • Unique refSnowBird_Pad_Style_Snow_Guard
    • コレクションセットSnow Guards
    • コレクションPad-Style Snow Guards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)2.75
    • 幅(inch)4.12
    • 奥行き(inch)18
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードSs_25_16_05
    • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
    • MasterFormat 2014 コード07 72 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
    • OmniClassNumber23-13 41 21
    • OmniClassタイトルRoof Snow Guards