製品の公開
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
    ALsistem

    TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window

    Google翻訳”,

    ・熱カット機能付きリフト&スライドシリーズ(CEマーク取得済み)

    ・中央部を低くし、わずか59mm

    ・断面:フレーム160mm / リーフ72mm

    ・建築展示用側面断面 113mm/59mm

    ・三層押出成形熱可塑性ガスケットまたは発泡コーティングされた熱システム

    ・ガラスの厚さは最大63mm

    ・低密度ポリアミド製の平面二重管状バーを用いた断熱システム

    ・最大耐荷重300kgおよび400kgのハードウェア

    ・AISI 316ステンレス鋼レール

    仕様
    • Thermal insulation: 0,94 W/m2K

      Sound insulation: 43dB

      Resistance to wind load: Class C4

      Air permeability: Class 4

      Watertightness: Class E1200

    技術仕様
    • Unique reftop-slide-160
    • コレクションセットLift & Slide
    • コレクションALUMINUM
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリアミド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式