製品の公開
Essential Glider Window
Marvin

Essential Glider Window

5つ星のうち4.34.3(13 レビュー)
Google翻訳”,

Essential Gliderウィンドウは、スイングサッシが実用的でない場合の省スペースの代替手段です。各エッセンシャルグライダーウィンドウはスムーズな水平移動のために最適化されており、操作可能なパネルは屋内から簡単に掃除できるように内側に傾斜しています。低メンテナンスの耐久性のために、強力なグラスファイバーの内部と外部を備えた2つまたは3つのパネル構成を選択してください。

特徴:幅6フィート、高さ5フィートのサイズで、2つのパネルで利用できます。 3つのパネルを備えた幅8フィート、高さ5フィートのサイズで利用できます。内部および外部への耐久性があり、メンテナンスの少ない材料。薄型で操作が簡単なロック機構。インサート交換オプションは、既存の窓の開口部にシームレスにフィットするために利用できます。操作可能なパネルの独自の洗浄モードにより、屋内からガラスの両面を洗浄できます。

技術仕様
  • Unique refmarvin-gau
  • コレクションセットEssential
  • コレクションWindows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米 オセアニア ヨーロッパ アジア
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
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.3 4.3 (10)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)
5つ星のうち3.9 3.9 (9)