Google翻訳”,
この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。 Alterna Pictoシャワーウォールは、任意の方法で組み合わせることができるシングルパックのリバーシブルシャワードアです。まっすぐなシャワードアと湾曲したシャワードア、4つのサイズと3つのガラスタイプを組み合わせます。組み立て済みの標準ソリューションの場合は、PictoShowerCornerを選択できます。 Picto Shower Wallsを使用すると、ほとんどのニーズに対応するソリューションを見つけることができます。すべてのシャワードアは調整可能な壁のプロファイルを備えており、開口部で4.5 mm高くなっており、下部バリア、ハンドル、ネジ、プラグが付属しています。 3種類のガラス:透明、グレースケール、つや消しガラス70、80、90、100cmリバーシブルドア6mm強化安全ガラス研磨アルミニウムプロファイル高さ:1950mmクロームメッキ真鍮のドアノブ