製品の公開
Stella Downlight for mirror cabinet
Stella Downlight for mirror cabinet
    Alterna

    Stella Downlight for mirror cabinet

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。

    Alterna Stella LED ダウンライトは、幅が 417、567、867 mm の 3 種類あります。ミラー キャビネットとバニティ ユニットのユニバーサル。

    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.

      IP44, 230 V, 4 000 K

      Measurements: W 417 x H 14 x D 16 mm

      2 W

      Measurements: W 567 x H 14 x D 16 mm

      2,75 W

      Measurements: W 867 x H 14 x D 16 mm

      4,25 W

    技術仕様
    • Unique refStella_ledunderbelysning
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションBadrumsmöbler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ