製品の公開
Fixtures for WC and basin showcase
Fixtures for WC and basin showcase
Fixtures for WC and basin showcase
    Alterna

    Fixtures for WC and basin showcase

    Google翻訳”,
    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。アルテルナフィクスチャは、次の変数で使用できます。タンクまたはビデを備えた壁掛け式WC用のアルテルナWCおよびビデフィクスチャ。センターボルト230mm、180mmのWCに適したユニバーサルモデル。フィクスチャのボルトの高さは異なります。これにより、適切に取り付けられているWCに応じて、複数のシートの高さが可能になります。ボルトとブラケットの洗面台用のAlterna洗面台の備品。市場に出回っているほとんどの標準的な洗面台に合うユニバーサルモデル。固定モデルと調整可能モデルがあります。洗面台のC/c測定:ボルト距離、c / c:150/200/280/352 mm(150 mmにはナットを追加する必要があり、他のボルト距離ではプレートにナットが用意されています)コンソール穴、c/c距離フィクスチャ:375/425/510 mm
    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.
    技術仕様
    • Unique refWC_tvattstallsfixturer_sc1
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションWC-fixturer
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2017-12-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン