製品の公開
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
    Alterna

    Bathroom furniture Basic showcase

    Google翻訳”,
    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。アルテルナベーシックバスルーム家具。バニティユニット、ハイキャビネット、コンセント付きミラーキャビネット、照明器具、ミラーを備えた白いバスルーム家具のフルレンジ。ベースキャビネット、ミラーキャビネット、照明器具もコンパクトなラミネートでご利用いただけます。コンパクトラミネートのバスルーム家具は、高圧下で製造されているため、非常に耐久性があります。これにより、引っかき傷、圧力、日光、湿気、水に耐えることができます。
    仕様
    • This product is only available for the Swedish market. Alterna Basic Vanity unit 1 door and 1 shelf Material: MDF all compact laminate Color: White Dimensions: B 460 x H 650 x D 290 mm Alterna Basic High cabinet with frame and shelves melamine-coated particle board. 2 pcs doors MDF. 1 open shelf in the middle. Grytgangjärn 26 mm stew. 2 loose shelves. For wall hanging. Can be mounted right or left. The cabinet is surface-treated in parts to provide color coverage on all surfaces. Color type 2 component acid-curable paint NCS 0502Y. Alterna Basic Mirror cabinet with melamine frame, 2 facet cut double mirrors, 2 loose glass shelves. For wall hanging. The cabinet is surface-treated in parts to provide color coverage on all surfaces. Color type 2 component acid-curable paint NCS 0502Y. Material: MDF and melamine Color: White Basic Mirror Cabinet Dimensions: B 600 x H 576 x D 140 mm Basic Lighting appliance Dimensions: B 630 x H 22 x D 140 13.4 W, IP44 Alterna Basic Mirror cabinet in compact laminate 2 mirrors Material: Compact laminate Color: White Dimensions: B 590 x H 620 x D 150 mm Alterna Basic Mirrors B 600 x H 600 x D 20 mm B 900 x H 900 x D 20 mm
    技術仕様
    • Unique refBasicbadrumsmobler_sc2
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションBadrumsmöbler
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2017-05-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード13 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Unit Modules