製品の公開
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
    Alterna

    Leone Bath, acrylic

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。

    Alterna Leone は、高光沢仕上げのクラシックなスタイルのバスタブです。頑丈なABSとアクリルで作られているため、浴槽は比較的軽量です。浴槽の形状は、バスルームに好きなように自立して配置できることを意味します。

    バスタブには、4 フィート、ポップアップ バルブ、アウトレット パイプが付属しています。マッチングカラーのすべての詳細。ホワイト、ブラック、クローム、ブラスからお選びください

    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.

      Freestanding bathtub

      Color: High gloss white
      Material: fiberglass reinforced acrylic

      Leone 1 500
      Measurements: L 1 500 x W 675 x H 450 mm
      Depth: 425 mm

      Leone 1 600
      Measurements: L 1 600 x B 675 x H 450 mm
      Depth: 425 mm

    技術仕様
    • Unique refLeonebadkar
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションBadkar
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs