製品の公開
Curtain rail Obidos
Curtain rail Obidos
    Altran Solutions

    Curtain rail Obidos

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    Altran は、Coimbra および Sintra レールと完全に互換性のある新しい装飾レールを設計しました。これにより、ドレープや装飾の専門家が、サポートで在庫を増やすことなく、いつでも最も興味のあるプロファイルを簡単に使用できるようになります。スライダー、靴ひも...各コレクション専用。プロのクライアントのコストを削減し、インストーラーの機敏性と速度を向上させて、利用可能なプロファイルに応じていつでもシントラ、オビドス、またはコインブラのレールをインストールすることを選択できるようにするという考えが、私たちの動機です。このレールを設計し、特許を取得する (特許番号: 003184142-0001)。漆塗りのアルミニウムで Altran によって製造され、スライダーのスライドを容易にし、ノイズを回避するために処理されたこの新しいレールは、1 メートルあたり最大 6 kg の重量のカーテンを取り付けることができます。
    技術仕様
    • Unique refobidos
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (60)
    5つ星のうち4.5 4.5 (26)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.6 4.6 (11)
    5つ星のうち4.6 4.6 (13)