製品の公開
Wood Venetian Blinds
Wood Venetian Blinds
Wood Venetian Blinds
Wood Venetian Blinds
Wood Venetian Blinds
Wood Venetian Blinds
Wood Venetian Blinds
    BANDALUX

    Wood Venetian Blinds

    5つ星のうち4.44.4(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    上質な木材の温かみが心地よい雰囲気を演出する理想的な選択です

    当社のベネチアン ブラインドは、環境に配慮した生産方法で生産された高品質の木材で作られています。エレガントで心地よい雰囲気を演出できる当社のスラットは、さまざまな仕上げで提供され、水平軸で 180 度回転するため、光とプライバシーの適切なバランスを実現できます。Genuine 軽量システムは、最新の装飾トレンドに合わせて、フロント パネルとエンド パネルに洗練されたエレガントなデザインが施されており、さまざまな環境に適応します。

    仕様
    • Bandalux GENUINE wood Venetian blind [.] [With double drop: 2 control systems.] [with Ø1.5 mm PVC-coated steel cable guide; with bottom attachment to [floor] [wall].] [with cut-outs.]

      Indoor installation with [ceiling] [wall] mounting system. System with class 3 durability according to EN13120: 10,000 extensions, 10,000 retractions and 20,000 direction changes.

      Metal components with anti-corrosion coating to ensure compliance with EN13120, Class 2. The headrail, in lacquered steel, contains all the mechanisms for opening, closing and orienting the slats. The locking system via a hinged roller eliminates any gaps between the slats. The 50 mm slats are made of 3 mm thick wood, raised and tilted via [ladders] [tape]. Headrail, chains and accessories are in the same matching RAL colour: [white] [ivory] [black] [brown] [grey] [anthracite] [garnet]. 3-year warranty.

      Operating system: [manual with [chain] [cord] fitted with a child safety device in compliance with European standard EN 13120] [manual with crank handle [attached] [removable]] [motor [Somfy cable] [Bandalux cable] [Somfy RTS radio]].

    技術仕様
    • Unique refwood-venetian-blind
    • コレクションセットVenetian Blinds
    • コレクションVenetian Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル木
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds