製品の公開
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen
    ALUCOBOND®

    Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen

    5つ星のうち4.14.1(14 レビュー)
    Google翻訳”,

    1969年にアルミニウム複合材料(ACM)を発明して以来、私たちはデザイン革新において世界をリードしてきました。建築・外装材業界で50年以上にわたり使用され続けている元祖ACMであるALUCOBONDは、信頼性、高品質、そして革新的なデザインを形にします。

    ALUCOBOND PLUSは、厚さ0.020インチの滑らかなアルミニウムシート2枚を、難燃性の強固なコアに熱圧着したもので、建築家や設計者がACMを素材として選択しながら、国際建築基準(IBC)で定められた今日の耐火性能要件を満たすことができるように特別に開発されました。ALUCOBOND PLUSの実証済みの製品特性と利点は次のとおりです。

    • 平坦性と剛性
    • 耐久性
    • 穿孔能力
    • カスタムカラー機能
    • 100%リサイクル可能 - 使用後は市場に再投入可能
    • 成形性
    • 製造の容易さ
    • 86種類のカラー/仕上げを在庫
    • 補完的なフラットストックプログラム
    • リサイクル材の含有量が多いため、LEEDポイントの獲得に貢献します。

    ALUCOBOND PLUSの多様な特性は、外装・内装クラッディング、柱カバー、キャノピー、軒裏、その他ファサードなど、幅広い用途に使用できます。建築家は、持続可能な計画基準を満たしながら、刺激的で革新的なデザインを提案することができます。ALUCOBONDは、米国ケンタッキー州ベントンで製造されています。

    オス型およびメス型のレインスクリーンシステムは、設置が簡単な排水・背面換気システム(DBV)です。プレエンジニアリングされたこのシステムは、効率的で費用対効果に優れています。AAMA 509-09 DBVレインスクリーン、NFPA 285 火炎伝播試験、ASTM E330 たわみ試験、およびASTM E72 保守試験に準拠しています。

    技術仕様
    • Unique refalucobond-006
    • コレクションセットMetal Wall Panels
    • コレクションACM Panels, M&F Rainscreen System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2015-10-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル複合材
    • 正味重量(lbs)1.56
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • MasterFormat 2014 コード07 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Wall Panels
    • OmniClassNumber23-13 37 13
    • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding