製品の公開
Americas // ALUCOBOND® PLUS EasyFix
ALUCOBOND®

Americas // ALUCOBOND® PLUS EasyFix

5つ星のうち3.23.2(5 レビュー)
Google翻訳”,

ALUCOBOND PLUSパネルの取り付けに革新的な設計を採用したALUCOBOND EasyFixは、厳しい施工スケジュールにも対応できるシンプルさと効率性を実現します。トレンドを先取りしたカラーオプションに加え、パネルレイアウト、幅、長さをカスタマイズできるため、設計の自由度が高まります。ALUCOBONDは50年にわたる実績と実績に基づき、建築業界に以下のメリットをもたらします。

  • 長期的な価値
  • クラス最高の耐久性
  • 国際建築基準(IBC)が定める火災安全基準への信頼
  • 100%リサイクル可能な素材
  • LEEDへの貢献
  • 現場でのVOCゼロ
  • ALUCOBOND PLUSのすべての色と仕上げが利用可能

ALUCOBOND EasyFixは、ALUCOBOND PLUSパネルを固定するための革新的なデザインを採用したシンプルな施工方法です。2種類の折り目を組み合わせることで、従来のACMシステムと同様の美しい仕上がりを実現します。

ALUCOBOND EasyFixは、ALUCOBOND PLUS 4mmアルミ複合材とALUCOBOND EasyFixクリップまたはレールを使用して設置する必要があります。付属のアタッチメントシステムを使用して、短いクリップまたは連続レールでパネルを挿入するだけです。

技術仕様
  • Unique refalucobond-plus-easyfix
  • コレクションセットMetal Wall Panels
  • コレクションACM Panels, EasyFix Attachment System
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2022-06-24
  • エディション1
  • 高さ(inch)96
  • 幅(inch)36
  • 奥行き(inch)1.12
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)1.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • MasterFormat 2014 コード07 42 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Wall Panels
  • OmniClassNumber23-13 37 13
  • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding