製品の公開
Americas // ALUCOBOND® PLUS - Wet Joint M&F
Americas // ALUCOBOND® PLUS - Wet Joint M&F
    ALUCOBOND®

    Americas // ALUCOBOND® PLUS - Wet Joint M&F

    5つ星のうち3.63.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    ALUCOBOND® PLUSは、建築における厳しい防火規制の要件を満たすために特別に開発されました。耐火コア(FRコア)を採用したALUCOBOND® PLUSは、 ALUCOBOND®ファミリーの実績ある製品特性(平坦性、成形性、耐摩耗性、容易な加工性など)を備えながら、高い防火区分の要件を満たしています。この優れた特性は、建築の創造性を刺激し、今日の建築基準の耐火性能要件を満たしながら、幅広いソリューションを提供します。ALUCOBOND® PLUSは、当社の現行のほとんどの仕上げとほとんどのカスタムカラーでご利用いただけます。

    ALUCOBOND PLUSは、厚さ0.020インチの滑らかなアルミニウムシート2枚を、難燃性の強固なコアに熱圧着したもので、建築家や設計者がACMを素材として選択しながら、国際建築基準(IBC)で定められた今日の耐火性能要件を満たすことができるように特別に開発されました。ALUCOBOND PLUSの実証済みの製品特性と利点は次のとおりです。

    • 平坦性と剛性
    • 耐久性
    • カスタムカラー機能
    • 100%リサイクル可能
    • 成形性
    • 製造の容易さ
    • 91色と仕上げからお選びいただけます
    • AXCENTの補完的なカラーと仕上げ
    • リサイクル材の含有量が多いため、LEEDポイントの獲得に貢献します。

    オス・メスレインスクリーンシステムは、パネル接合部間のバッキングロッドとシーラントを用いて密閉することで、パネル表面に気密性と防水性を提供します。プレエンジニアリングされたこのシステムは、効率的で費用対効果に優れています。AAMA 501空気/水試験、NFPA 285火炎伝播試験、ASTM E330たわみ試験、ASTM E72保守試験に準拠しています。

    技術仕様
    • Unique refalucobond-006-wet
    • コレクションセットMetal Wall Panels
    • コレクションACM Panels, Wet Joint M&F System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2021-04-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル複合材
    • 正味重量(lbs)1.56
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • MasterFormat 2014 コード07 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Wall Panels
    • OmniClassNumber23-13 37 13
    • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding