製品の公開
Europe // ALUCOBOND® tray panel riveted
Europe // ALUCOBOND® tray panel riveted
Europe // ALUCOBOND® tray panel riveted
Europe // ALUCOBOND® tray panel riveted
Europe // ALUCOBOND® tray panel riveted
    ALUCOBOND®

    Europe // ALUCOBOND® tray panel riveted

    5つ星のうち3.53.5(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    ALUCOBOND®リベットシステム=背面換気式ファサードシステム:フラットパネルを垂直または水平に配置し、パネルの固定方法が見えるように設置する、推奨されるフラットパネル設置方法です。パネルはアルミニウム製サブフレームシステムにリベットで固定されます。

    ALUCOBOND®は、アルミニウム複合パネルの世界市場リーダーです。1969年の発売以来、これらのパネルは主に建築分野や企業アイデンティティプログラム、特にファサード、壁面、屋根の被覆材として使用されてきました。極めて高い平面性と剛性、そして特にシンプルな加工技術による優れた成形性が特長です。ALUCOBOND®と背面換気構造システムを組み合わせることで、エネルギー効率の高い建築、経済性、そして建築品質という3つの要素が融合します。

    ALUCOBOND®は、豊富なカラー、表面仕上げ、形状を取り揃えています。防火等級は、EN 13501-1規格に基づき、A2級(不燃性)またはB級(難燃性)のいずれかを選択できます。

    仕様
    • ALUCOBOND® Aluminium composites panels for Facade / Building cladding / Curtain wall / Interior cladding / Ceilings / Roofs / Corporate Identity etc.

      Available standard surface ranges:

      Artenara, Premium Anodised / Anodised, Solid, Metallic, Anodized Look, naturAL, Spectra, Sparkling, Terra, Urban, Rocca, Design.

      Custom colours on request.

      Composition & Fire Classification:

      Aluminium Composites material with 0.5mm aluminium skins on both side and a mineral filled core material in acc. to EN 13501-1 class A2; s1; d0 or class B; s1;d0

    技術仕様
    • Unique refalucobond-riveted
    • コレクションセットFacade / Wall Cladding
    • コレクションAluminum Composite Panel / Aluminium Panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1575
    • 幅(mm)4000
    • 奥行き(mm)4
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)7.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カーテン・ウォール

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ オセアニア