製品の公開
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
    Alumil
    アーカイブ

    Sliding SMARTIA S560

    S560 is a robust lift & sliding system that provides high level of thermal insulation, flexibility in construction and is ideal for large openings. S560 offers flexibility given that it helps building windows & doors for small or very large spans. It offers quality constructions because of the profiles’ stiffness and enables both internal and external "framing" for a stronger connection of the profiles.

    仕様
      • Sash depth: 56mm
      • Smooth and easy sliding thanks to inox rails
      • Lift & sliding mechanism for sashes of 90, 150 & 300 Kg
      • Optional multi-locking mechanism can be installed
      • High level of thermal insulation: Uf from 2,2 to 4,6 W/m2K
      • Covers all typologies of sliding systems


    技術仕様
    • Unique refSmartia_S560_Series
    • コレクションセットSMARTIA
    • コレクションSliding
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2018-05-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ギリシャ
    • 製造国ギリシャ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Glass doors
    • UNSPSC30171501
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_80
    • Uniclass2015詳細Sliding door and partition sets
    • MasterFormat 2014 コード08 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 19
    • OmniClassタイトルSliding Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    類似製品