製品の公開
MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade
Aluprof

MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade

Google翻訳”,

そのデザインがユニークなMB-SR50NIWシステムは、完全に統合されたカーテンウォールオプションを提供します。これは、内側に開いた隠しベントのオプションです。固定ライトの外観は、ティルターンベントの外観と同じです。このシステムは、標準キャップ、フラット4mm圧力キャップ、およびEFEKTシステムオプションのシリコンジョイントを含む、3つの「完成した外観」オプションで利用できます。 MB-SR50N IWシステムは、24mmから56mmまでのグレージングユニットに対応します。

仕様
  • Performance:

    • Heat transfer coefficient: Uf from 1,68 W/(m2K)
    • Air permeability: AE1200, EN 12153
    • Watertightness: RE1200, EN 12154
    • Wind load resistance: 2400Pa, EN 13116
    • Impact resistance: E5/15
    • Acoustic insulation: Rw=42 dB (depending on the infill material)
技術仕様
  • Unique refMB-SR50N_IW_Inward_opening_window
  • コレクションセットFaçade systems
  • コレクションMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 44 13
  • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows