製品の公開
MB-SE75 Segment-base Curtain Wall
Aluprof

MB-SE75 Segment-base Curtain Wall

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,

このセグメントベースのカーテンウォールシステムは、個々の施設の実行を目的としており、組み立ての時間効率と建設中の外部足場の排除が基本的な要件の1つです。

MB-SE75ファサードの構造は、建物のベアリング構造に取り付けられ、互いに結合されたセグメントで構成されています。要素のプレハブのプロセスは、最終製品の品質を大幅に向上させる生産工場で行われます。この場合に採用された技術的概念は、このソリューションの多くの基本的な利点をもたらします。完全なガラス張りのセグメントを適用するため、建築現場での組み立て時間は、従来のマリオン-欄間ファサードと比較して大幅に短縮されます。外部の足場が完全になくなるため、建設のコストも削減されます。

セグメントベースのファサードのシステムは、最も厳しい技術的および美的要件も満たしています。このシステムで実行された開発は、個々のセグメント間に9mmの狭い拡張ギャップがある75mmの幅の目に見えるプロファイルを特徴としています。

仕様
  • PERFORMANCE

    • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
    • Watertightness: RE 1200, EN 12154
    • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
    • Impact resistance: I5/E5, EN 14019
技術仕様
  • Unique refMB-SE75_segment-base-curtain-wall
  • コレクションセットFaçade systems
  • コレクションSegment-base curtain wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-05
  • エディション1
  • 幅(mm)75
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • IFC分類カーテン・ウォール
  • UNSPSC名称Glass curtainwalling
  • UNSPSC30151806
  • Uniclass2015コードSs_25_10_20
  • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
  • MasterFormat 2014 コード08 44 13
  • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClassNumber23-13 33 27 11
  • OmniClassタイトルCurtain Walls