製品の公開
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
    Amarr

    Amarr® 2432 Steel Sectional Door

    Google翻訳”,

    Amarr 2432の基本は、頑丈なスチール構造です。2つの頑丈なスチールスキンが、2インチのCFCフリーのポリスチレン断熱材を囲んでいます。さらに、熱遮断は、熱と冷気がドアを通って移動するのを防ぐための障壁を作成します。

    迅速なインストール垂直リフト

    時は金なり! Amarrの商業倉庫およびドックドア用に設計されています。インストール時間を約20分節約できます。

    強度+断熱材

    24ゲージの外部および27ゲージの内部鋼が硬質ポリスチレンに結合して、強力でエネルギー効率の高いパネルを作成します。

    仕様
    • Amarr 2432 / formerly 1000
      R-Value9.4
      Steel Thickness24/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.106

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    技術仕様
    • Unique refAmarr-2432-Solid-Steel-Garage-Door
    • コレクションセットDoors
    • コレクションSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガレージドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Metal doors
    • UNSPSC30171505
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_75
    • Uniclass2015詳細Sectional overhead doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
    • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors