製品の公開
Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door

    5つ星のうち4.04.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    頑丈なスチール構造がAmarr2732の基盤です。CFCフリーのポリスチレン断熱材を備えた2つの丈夫なスチールスキンと、サーマルブレークにより、ドアから熱と冷気が伝わらないようにするバリアが作成されます。予算に敏感で、24ゲージの外装を必要としない国際省エネコード(IECC)/断熱ドアプロジェクトに最適です。

    迅速なインストール垂直リフト

    時は金なり! Amarrの商業倉庫およびドックドア用に設計されています。インストール時間を約20分節約できます。

    環境にやさしい

    当社のポリスチレン断熱材は、オゾン層破壊クロロフルオロカーボン(CFC)を含まず、効率的な断熱材を提供して、暖房および冷房エネルギーの使用による環境への悪影響を軽減します。

    仕様
    • Amarr 2732
      R-Value9.4
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.106

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    技術仕様
    • Unique refAmarr-2732-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • コレクションセットDoors
    • コレクションSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガレージドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Metal doors
    • UNSPSC30171505
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_75
    • Uniclass2015詳細Sectional overhead doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
    • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors