製品の公開
Amerex 240 2.5 Gallon Water Class A Fire Extinguisher
Amerex 240 2.5 Gallon Water Class A Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 240 2.5 Gallon Water Class A Fire Extinguisher

    Google翻訳”,

    45〜55フィートの水の流れの冷却、浸漬、浸透効果を利用します。

    クラスA(通常の可燃物)の火災で使用します。

    55秒放電時間。

    オールメタルバルブ構造、真ちゅう製バルブ。

    ウォールブラケットが含まれています。

    5年間のメーカー保証。

    貯蔵圧力設計。

    磨かれたステンレス鋼シリンダー。

    オールメタルバルブ構造。

    専用の隙間のない突合せ溶接シリンダー。

    温度範囲+40°Fから120°F。

    粉末の残留物を残しません。

    放電中の最大の視認性。

    ラージループステンレススチールプルピン。

    バーコードおよびバイリンガルラベル。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Amerex #FireExtinguisher #WaterFireExtinguisher #ClassAFireExtinguisher

    仕様
    • Technical Details

      DESIGN: Hose & Nozzle

      UL RATING: 2A

      CAPACITY: 2.5 GAL

      HEIGHT (IN.): 24.5

      WIDTH (IN.): 9

      DEPTH (IN.): 7

      RANGE (INITIAL- FT): 45-55/

      FM APPROVED: YES

      DISCHARGE TIME (SEC.): 55

      Included: Wall Bracket


      Manufactured and Tested to ANSI/UL Standard Complies with NFPA 10 Standard ISO-9001 / ISO-14001 Certified UL LISTED

    技術仕様
    • Unique refAmerex-240-2-and-a-Half-Gallon-Water-Class-A-Fire-Extinguisher
    • コレクションセットFire Extinguisher
    • コレクションClass A
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - ファイアーストップ材
    • UNSPSC名称Fire extinguishers
    • UNSPSC46191601
    • MasterFormat 2014 コード10 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルFire Extinguishers
    • OmniClassNumber23-29 25 19
    • OmniClassタイトルFire Extinguishers