製品の公開
Amerex 452 Purple K 125lb Dry Chemical Wheeled Fire Extinguisher
Amerex 452 Purple K 125lb Dry Chemical Wheeled Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 452 Purple K 125lb Dry Chemical Wheeled Fire Extinguisher

    Google翻訳”,

    車輪付き消火器、ドライケミカル、クラスBC、UL定格320B:C、容量125ポンド、消火剤タイプパープルKドライケミカル、ユニット高さ45インチ。 、ユニット幅24インチ。 、単位の深さ36インチ。 、動作圧力240 psi、吐出時間53秒。 、範囲最大。 40フィート、シリンダー材質鋼、バルブ材質真ちゅう、ホース長さ50フィート、ホース径3/4インチ、ホイールタイプ半空気圧、ホイール径。 16インチ、ホイール幅4インチ。 、規格UL 299 / UL 711、米国沿岸警備隊承認

    Amazon.comで紹介されているように

    #Amerex #FireExtinguisher #PurpleKFireExtinguisher #DryChemicalFireExtinguisher #WheeledFireExtinguisher

    仕様
    • Technical Details

      Wheeled Fire Extinguisher

      Dry Chemical

      Class: BC

      UL Rating 320B: C

      Capacity: 125 lb

      Extinguish Agent Type: Purple K Dry Chemical

      Unit Height: 45 In

      Unit Width: 24 In

      Unit Depth: 36 In

      Operating Pressure: 240 psi

      Discharge Time: 53 sec

      Range Max: 40 ft

      Cylinder Material: Steel

      Valve Material: Brass

      Hose Length: 50 ft

      Hose Dia: 3/4 In

      Wheel Type: Semi Pneumatic

      Wheel Dia: 16 In

      Wheel Width: 4 In

      Standards UL: 299/UL 711

      US Coast Guard Approved

    技術仕様
    • Unique refAmerex-452-Purple-K-125lb-Dry-Chemical-Wheeled-Fire-Extinguisher
    • コレクションセットFire Extinguisher
    • コレクションWheeled
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - ファイアーストップ材
    • UNSPSC名称Fire extinguishers
    • UNSPSC46191601
    • MasterFormat 2014 コード10 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルFire Extinguishers
    • OmniClassNumber23-29 25 19
    • OmniClassタイトルFire Extinguishers